LTH-050-01-H-D-A-K-FR 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 14 Gbit/s
Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")
Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 188 VAC/266 VDC
Standard Zentrierstiftoption
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||
|---|---|---|---|
| Stufen | 900 | 1800 | 2700 |
| Preis | $5.592 | $5.088 | $4.668 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH-050-01-H-D-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 20 | Verpackung | Nein |
| LTH-050-01-H-D-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 900 | Verpackung | Nein |
| LTH-050-01-G-D-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |