MB1-120-01-L-S-02-SL - 1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse mit Führungen
Eigenschaften
Kartenführungen optional
Einreihiges Design mit bis zu 50 Kontakten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.0 Zoll (80.062 mm) und 0.60 Zoll (1.60 mm) dicke Leiterkarten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4725 |
| Preis | $7.347 | $6.642 | $6.172 | $5.879 | $4.627 | $4.212 | $3.377 | $2.544 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1-120-01-S-S-02-SL | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MB1-120-01-FM-S-02-SL | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MB1-120-01-SM-S-02-SL | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MB1-120-01-F-S-02-SL | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (21 Teile pro Packung) |