Edge Card Systeme

GESCHWINDIGKEITEN BIS 56 GBIT/S • EDGE RATE® KONTAKTE • VIELFALT AN OPTIONEN

Samtec bietet ein komplettes Sortiment an Edgecard-Konnektivitätslösungen für Branchen und Anwendungen wie Datenkommunikation, Industrie, Hochleistungs-Computing und den PCI Express®-Markt sowie eine Produkt-Roadmap zur Unterstützung von Geschwindigkeiten von 64 Gbit/s und darüber hinaus. Die Lösungen umfassen eine Vielzahl von Optionen – eine Auswahl von Rastern, Kontaktanzahlen, Ausrichtungen und Designs wie Strom/Signal-Kombinationen oder Einpressanschlüsse sowie robuste Merkmale.

Edgecard-Systeme Broschüre

Edgecard-Systeme Broschüre

PDF herunterladen

x
Unterschiedliche Optionen
Raster: 0.50 mm, 0.60 mm, 0.635 mm, 0.80 mm, 1.00 mm, 1.27 mm, 2.00 mm
Kontakt/Paaranzahl: 10–300 Gesamtpositionen verfügbar
Bauteilhöhe: Senkrecht, abgewinkelt, Kantenmontage, durchsteckbar
Optionen: Strom-/Signalkombination, Einpressanschlüsse, PCI Express®, robuste Schweißlaschen, Verriegelungen und Verschlüsse​​​​​​​
Edgecard-Systemvielfalt

0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Generate® – Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Raster 0,60 mm

Samtec Generate® 0.60 mm Raster Edgecard-Buchsen verfügen über Differenzialpaar-Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6,0-fähig; konform mit den SFF-TA-1002-Spezifikationen.

Eigenschaften
  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1-fähig

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

Abbildung Produktfamilie für 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster

Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster

Die Generate® 0,80-mm-Edgecard-Buchsen von Samtec verfügen über Edge Rate ® Kontakte, die für die Signalintegritätsleistung optimiert sind. Erhältlich in den Ausführungen vertikal, rechtwinklig, Kantenmontage, durchsteckbar und als Strom-/Signal-Kombination für Designflexibilität.


1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Generate® – Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Raster 1,00 mm

Samtec Generate® 1,00-mm-Raster-Edgecard-Buchsen mit robusten Edge Rate® Kontakten und Ausrichtungsfehlern unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 28 Gbit/s NRZ.

Eigenschaften
  • 28 Gbps NRZ-Leistung

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte reduzieren Crosstalk und erhöhen die Steckzyklen

  • 20–140 Kontakte

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Weld-Tabs oder Zentrierstifte optional verfügbar

Abbildung Produktfamilie für 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Mikroraster-Edge Card-Buchsen

Mikroraster-Edge Card-Buchsen

Diese Mikroraster-Edge Card-Buchsen sind in einer Vielzahl von Mittellinien und Ausrichtungen erhältlich, darunter 0,50 mm, 0,635 mm, 0,80 mm, 1,00 mm, 1,27 mm und 2,00 mm, vertikal, rechtwinklig und Kantenmontage sowie Oberflächenmontage und Durchgangsbohrungen.


PCI Express® Edgecards

PCI Express® Edgecard-Buchsen

Samtec bietet eine Vielzahl von PCIe®-Edgecard-Steckverbindern an, die zu PCIe®-Kabelkonfektionen und -Jumpern passen und PCI Express® 3.0/4.0/5.0/6.0- und CXL®-fähig sind.


Serielle ATA-Link-Card-Buchsen, SATA

SATA Sockel, Serial ATA Highspeed-Buchsen für Link Cards

Die Highspeed-SATA-Buchse mit niedrigem Profil passt sich an die Dicke der Karte an und verfügt über ein BeCu-Kontaktsystem mit großer Durchbiegung.

Eigenschaften
  • Extreme Flexibilität bei Board-Stapelung und Führung

  • Paarweise Montage auf derselben oder der gegenüberliegenden Seite für einfache Führung

  • Kompatibel mit SATALink™

  • Für unterschiedlich dicke Steckkarten

  • Geringe Höhe

  • BeCu-Kontakt mit hohem Federweg

Abbildung Produktfamilie für Serielle ATA-Link-Card-Buchsen

E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre

  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)

  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft

  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar

Produkte
Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

SFP, SFP+ Systeme

SFP-Steckverbinder und SFP+-Datenübertragungssysteme

SFP-Steckverbinder, Transceiver-Schnittstellenbuchsen und einzelne oder gruppierte Käfige. Kompatibel mit SFP-, SFP+-, XFP- oder ZENPAK-Transceivern.

Eigenschaften
  • Kompatibel mit SFP-, SFP+, XFP- oder ZENPAK-Transceivern

  • Steckverbinder und Gehäuse verfügbar

  • 20, 30, oder 70 I/Os

  • 2x10-Position für SFP, SFP+ Transceiver

  • 2X10, 2X15, 2X35 für XENPAK- und XFP-Transceiver

  • Einpressstifte, oder THT-Lötanschlüsse an den Gehäusen

  • Einzeln oder als Kit erhältlich (SFPK-Serie)

Abbildung Produktfamilie für SFP-Systeme

Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder

Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder

Diese Mikro-TCA-Highspeed-Edgecard-Steckverbinder unterstützen Hot-Plugging und serielle Highspeed-Verbindungen mit bis zu 170 Gesamt-I/Os.

Eigenschaften
  • Leistung: Bis zu 12.0 GHz/24 Gbps

  • Konform mit µTCA™-Standardarchitektur

  • Form-/Passform-/Funktionskompatibilität mit Molex

  • Einpresstechnik

  • Unterstützt Hot-Plugging und serielle Highspeed Verbindungen

  • Kontakte: Bis zu 170 I/O

  • Kartenspalt: 1.60 mm (.063")

Abbildung Produktfamilie für Mikro-TCA

Mini-Edgecard-Führungssystem

Mini-Edgecard-Führungsbuchsen

Mini-Edgecard-Führungsbuchsen mit insgesamt bis zu 50 I/Os, die Karten mit einer Dicke von 0,80 mm und 1,60 mm aufnehmen können.

Eigenschaften
  • Erhältlich mit oder ohne Kartenführungen

  • Verschiedene Kontaktveredelungen verfügbar

  • Kontakte: Bis zu 50 I/O

  • Kartenschlitz: 0,80 mm (0,0315"), 1,60 mm (0,062")

Abbildung Produktfamilie für Mini-Edgecard-Führungssystem

Mehr Highspeed-Board-zu-Board