MB1-140-01-FM-S-02-SL - 1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse mit Führungen
Eigenschaften
Kartenführungen optional
Einreihiges Design mit bis zu 50 Kontakten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.0 Zoll (80.062 mm) und 0.60 Zoll (1.60 mm) dicke Leiterkarten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.081 | $8.393 | $7.934 | $7.647 | $6.020 | $5.478 | $4.393 | $3.309 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB1-140-01-S-S-02-SL | 323 | Schlauch | 1 | 12 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
