MB1-140-01-S-S-01-A1 1.00 mm Mini-Edgecard-Buchse mit Führungen
Eigenschaften
Kartenführungen optional
Einreihiges Design mit bis zu 50 Kontakten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
1,00-mm-Raster (0,0394")
Für 0.0 Zoll (80.062 mm) und 0.60 Zoll (1.60 mm) dicke Leiterkarten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $13.643 | $12.916 | $12.431 | $12.127 | $9.547 | $8.687 | $6.967 | $5.247 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |