MCX-J-P-H-ST-SM1 - 50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 4597 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 6250 |
| Preis | $6.120 | $5.156 | $4.191 | $2.751 | $2.442 | $2.334 | $2.132 | $1.918 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX-J-P-H-ST-SM1-TR | 5000 | Band und Rolle | 1 | 575 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (V) |