30 % kleiner als SMB
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Leistung: bis 6 GHz
50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Mini-Koaxialverbindung in platzsparenden Designs, die ca. 30 % kleiner ist als SMB.
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
MCX – 50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
MCX-CA – 50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gerader Stecker und gerade oder abgewinkelte Buchse an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabel erhältlich
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MCX Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
MCX7 – 75 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
Optimiert für 3G SDI-Lösungen
Leistung bis zu 6 GHz
Through hole oder SMT Befestigung
75 Ohm Leistung
75 Ohm-Mikro-Mini-Verbindungen ebenfalls erhältlich (MMCX7 Serie)
MCX7-CA – 75 Ohm MCX-Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
Gerader oder abgewinkelter Stecker an RG 179-Kabel erhältlich
MCX Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz