MCX-P-C-HN-RA-CA1 50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Gerader Stecker und gerade oder abgewinkelte Buchse an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabel erhältlich
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MCX Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3250 |
| Preis | $9.716 | $8.419 | $7.120 | $5.180 | $4.585 | $4.382 | $3.989 | $3.596 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCX-P-C-H-RA-CA1 | 0 | Tray (V) | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (V) |