MCX-SKT-001-H 50 Ohm MCX-Buchse oder -Stecker, Board-Steckverbinder
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
Durchsteckmontage, Oberflächenmontage, gemischte Technologie oder Kantenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MCX-PIN-001-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MCX-SHL-001-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MCX-SKT-002-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MCX-SHL-002-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MCX-PIN-002-H | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |