MEC1-105-02-LM-D-NP-TR - 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.378 | $3.867 | $3.425 | $3.060 | $2.734 | $2.458 | $2.210 | $1.969 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-105-02-LM-D-NP | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Verpackung | Nein |
| MEC1-105-02-LM-D-NP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC1-105-02-L-D-NP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-105-02-S-D-NP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-105-02-F-D-NP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (250 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |