MEC1-105-02-S-D-NP - 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4648 |
| Preis | $5.891 | $5.204 | $4.607 | $4.117 | $3.667 | $3.292 | $2.949 | $2.612 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-105-02-S-D-NP-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC1-105-02-S-D-NP-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 250 | Verpackung | Nein |
| MEC1-105-02-F-D-NP | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-105-02-LM-D-NP | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-105-02-FM-D-NP | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-105-02-L-D-NP | 0 | Schlauch | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (56 Teile pro Packung) |