MEC1-108-02-L-D-RA2-SL-FR - 1mm 14 Gbps Mini Card Edge Connector, 16 Pin, .062in Card Mate, Right Angle Elevated, 10µin Gold/Tin, Solder Locks, Full Reel
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 200 | 400 | 1000 | 4000 |
| Preis | $5.544 | $5.544 | $4.123 | $3.413 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-108-02-L-D-RA2-SL | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Verpackung | Nein |
| MEC1-108-02-L-D-RA2-SL-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC1-108-02-F-D-RA2-SL-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-108-02-S-D-RA2-SL-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (200 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |