MEC1-120-02-L-D 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4532 |
| Preis | $5.710 | $5.042 | $4.466 | $3.990 | $3.554 | $3.191 | $2.858 | $2.531 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-120-02-L-D-FR | 0 | Band und Rolle | 150 | 150 | Verpackung | Nein |
| MEC1-120-02-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| MEC1-120-02-LM-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-120-02-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-120-02-FM-D | 0 | Schlauch | 1 | 23 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-120-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |