MEC1-130-02-LM-D-EM2-NP 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.492 | $8.773 | $8.293 | $7.993 | $6.441 | $5.923 | $4.889 | $3.853 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-130-02-S-D-EM2-NP | 0 | Tray | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-130-02-F-D-EM2-NP | 0 | Tray | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-130-02-L-D-EM2-NP | 0 | Tray | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |