MEC1-130-02-S-D-EM2 - 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 44 | 88 | 132 | 484 | 968 | 2112 |
| Preis | $11.408 | $10.996 | $8.860 | $8.149 | $6.724 | $5.301 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-130-02-S-D-EM2-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC1-130-02-S-D-EM2-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 125 | Verpackung | Nein |
| MEC1-130-02-SM-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-130-02-L-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-130-02-FM-D-EM2 | 0 | Tray | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC1-130-02-F-D-EM2 | 0 | Tray | 44 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (44 Teile pro Packung) |