MEC1-140-02-L-D-FR 1.00 mm Mini-Edge-Card-Buchse, vertikal
Eigenschaften
1,00-mm-Raster (0,0394")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
Optionaler Zentrierstift
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 150 | 600 | 1050 | 2100 |
| Preis | $4.516 | $4.049 | $3.636 | $3.233 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC1-140-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 12 | Verpackung | Nein |
| MEC1-140-02-L-D-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 150 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |