MEC5-080-01-L-DV-W1-K-TR 0.50 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
Leistung von 56 Gbit/s PAM4
0,50-mm-Raster (0,0197")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 160 Kontakte
Nennstrom: max. 1,5 A
Nennspannung: max. 125 VAC/177 VDC
Lötstifte und Board-Locks optional verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.622 | $8.893 | $8.406 | $8.103 | $6.736 | $6.280 | $5.368 | $4.457 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |