MEC6-118-02-L-D-RA1-FR - 0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
Eigenschaften
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
0,635-mm-Raster (0,025")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC
Standard-Zentrierstifte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 300 | 600 | 1200 | 2100 |
| Preis | $5.713 | $5.289 | $4.431 | $3.583 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-118-02-L-D-RA1 | 0 | Tray | 1 | 120 | Verpackung | Nein |
| MEC6-118-02-L-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| MEC6-118-02-S-D-RA1-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |