MEC6-130-02-L-D-RA1-TR - .635mm/.025in 14 Gbps Micro Card Edge Connector, 60 Pin, .062in Card Mate, Right Angle, 10µin Gold/Tin, Tape and Reel
Eigenschaften
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
0,635-mm-Raster (0,025")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC
Standard-Zentrierstifte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.098 | $8.409 | $7.949 | $7.662 | $6.263 | $5.796 | $4.864 | $3.931 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-130-02-L-D-RA1 | 0 | Tray | 90 | 90 | Verpackung | Nein |
| MEC6-130-02-L-D-RA1-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| MEC6-130-02-S-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |