MEC6-160-02-L-DV 0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC
Standard-Zentrierstifte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.019 | $9.260 | $8.754 | $8.437 | $6.885 | $6.367 | $5.332 | $4.298 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-160-02-L-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC6-160-02-S-DV | 0 | Tray | 1 | 48 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (48 Teile pro Packung) |