MEC6-170-02-S-DV-A-K 0.635 mm Mini-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
0,635-mm-Raster (0,025")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte
Nennstrom: max. 2,4 A
Nennspannung: max. 185 VAC/262 VDC
Standard-Zentrierstifte
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 52 | 104 | 208 | 468 | 1664 |
| Preis | $13.131 | $10.734 | $9.936 | $8.337 | $6.739 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC6-170-02-S-DV-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 175 | 175 | Verpackung | Nein |
| MEC6-170-02-S-DV-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| MEC6-170-02-L-DV-A-K | 0 | Tray | 52 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (52 Teile pro Packung) |