MEC8-110-02-L-D-RA1-TR 0.80 mm Mini-Edge-Card-Buchse
Eigenschaften
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
0,80-mm-Raster (0,0315")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $5.777 | $5.289 | $4.791 | $4.452 | $4.134 | $3.816 | $3.148 | $2.608 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-02-L-D-RA1 | 0 | Tray | 78 | 78 | Verpackung | Nein |
| MEC8-110-02-L-D-RA1-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Verpackung | Nein |
| MEC8-110-02-LM-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-110-02-S-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (300 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |