MEC8-110-02-S-DV-A-K - 0.80 mm Mini-Edge-Card-Buchse
Eigenschaften
Optionaler Zentrierstift
0,80-mm-Raster (0,0315")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 104 | 416 | 936 | 3744 |
| Preis | $5.090 | $4.677 | $3.852 | $3.026 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-110-02-S-DV-A-K-FR | 0 | Band und Rolle | 200 | 200 | Verpackung | Nein |
| MEC8-110-02-S-DV-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 200 | Verpackung | Nein |
| MEC8-110-02-LM-DV-A-K | 0 | Tray | 104 | 104 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-110-02-SM-DV-A-K | 0 | Tray | 104 | 104 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-110-02-L-DV-A-K | 0 | Tray | 104 | 104 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (104 Teile pro Packung) |