MEC8-120-02-S-DV-A 0.80 mm Mini-Edge-Card-Buchse
Eigenschaften
Optionaler Zentrierstift
0,80-mm-Raster (0,0315")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $7.101 | $6.642 | $6.126 | $5.768 | $5.365 | $4.973 | $4.122 | $3.450 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-120-02-S-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MEC8-120-02-S-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 175 | Verpackung | Nein |
| MEC8-120-02-LM-DV-A | 0 | Tray | 78 | 78 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-120-02-SM-DV-A | 0 | Tray | 1 | 78 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-120-02-L-DV-A | 0 | Tray | 78 | 78 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (78 Teile pro Packung) |