MEC8-130-02-L-D-RA1 - 0.80 mm Mini-Edge-Card-Buchse
Eigenschaften
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
0,80-mm-Raster (0,0315")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 21 | 42 | 63 | 84 | 483 | 987 | 3318 |
| Preis | $7.693 | $7.273 | $7.010 | $5.577 | $5.100 | $4.145 | $3.188 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-130-02-L-D-RA1-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| MEC8-130-02-L-D-RA1-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| MEC8-130-02-LM-D-RA1 | 0 | Tray | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-130-02-SM-D-RA1 | 0 | Tray | 52 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-130-02-S-D-RA1 | 0 | Tray | 52 | 52 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (21 Teile pro Packung) |