MEC8-150-02-SM-D-EM2 0.80 mm Mini-Edge-Card-Buchse
Eigenschaften
0,80-mm-Raster (0,0315")
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 140 Kontakte
Nennstrom: max. 2,3 A
Nennspannung: max. 180 VAC/255 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $15.399 | $14.578 | $14.030 | $13.688 | $10.890 | $9.957 | $8.092 | $6.226 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEC8-150-02-S-D-EM2 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-150-02-L-D-EM2 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MEC8-150-02-LM-D-EM2 | 0 | Schlauch | 1 | 10 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |