MECF-05-02-L-DV-NP-WT-TR 0.050 Zoll Mini Edge Card Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
.050" Raster (1.27 mm)
Für 0.1 Zoll (60.093 mm) und 0.36 Zoll (2.36 mm) dicke Leiterkarten
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte, polarisiert
Nennstrom: max. 3,5 A
Nennspannung: max. 280 VAC/396 VDC
Weld-Tabs optional verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.284 | $4.777 | $4.438 | $4.228 | $3.455 | $3.197 | $2.682 | $2.168 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MECF-05-02-L-DV-NP-WT | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
