MH081-MH1RP-01SR1-0600 - HF-Mikro-Hochfrequenzkabelkonfektion, Koaxialkabel mit 0.81-mm-Durchmesser
Eigenschaften
34 AWG-Kabel mit 0.81 mm (0.032") Durchmesser
MH081 Ende 2 Optionen: Typ MHF1- und MHF3-Stecker und SMA. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL- und W.FL-Typen
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe MH081-Graph
Kapazität: 100 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe MH081-Graph
Biegeradius: mind. 5,0 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MH081-MH1RP-01SR1-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0300 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0216 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0150 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0130 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0090 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0080 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0050 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MH081-MH1RP-01SR1-0030 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |