Niederfrequenz-RF-Kabel

Standardmäßige, herkömmliche sub-6 GHz mit Kabeln vom Typ RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 0.81 und 1,13 mm Mikrofrequenzkabelkonfektionen, 12G-SDI und Samtec-optimierte Varianten mit kombinierbaren Standardoptionen für 50 und 75 Ohm.

Eigenschaften

  • Vielzahl von Standard-50- und 75-Ohm-Schnittstellentypen: Micro High Frequency (MHF), SMA, MCX, MMCX, MMCXV, TNC, BNC, SMB, High-Density BNC und DIN 1.0/2.3

  • 12G-SDI-optimierte 75-Ohm-BNC- und BNC-Lösungen mit hoher Dichte

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Standard-Kabellängen bis zu 10 Meter (weniger als 10 Meter als kundenspezifischer RSP; kontaktieren Sie [E-Mail geschützt])

  • Kabelmanagement verfügbar

  • Mix-and-Match-Endoptionen verbinden anwendungsspezifische Anpassungen mit der Einfachheit und Vorlaufzeiteffizienz einer Standardkonfektion

Produkte

MH081 – HF-Mikro-Hochfrequenzkabelkonfektion, Koaxialkabel mit 0.81-mm-Durchmesser

Eigenschaften
Vorschaubild MH081-Serie

MH113 – HF-Mikro-Hochfrequenzkabelkonfektion, Koaxialkabel mit 1.13-mm-Durchmesser

Eigenschaften
Vorschaubild MH113-Serie

RF178 – 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 178 Kabel

Eigenschaften
  • 28 AWG, RG 178 Kabel

  • RF178 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC, N-Typ, BNC und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Einzel- oder doppelendig

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Impedanz: 50 Ω

  • VSWR: Siehe RF178-Graph

  • Biegeradius: mind. 10,2 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe RF178-Graph

Vorschaubild RF178-Serie

RF174 – 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 174 Kabel

Eigenschaften
  • 24 AWG, RG 174 Kabel

  • RF174 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC, N-Typ, BNC und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Einzel- oder doppelendig

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Impedanz: 50 Ω

  • VSWR: Siehe RF174-Graph

  • Biegeradius: mind. 25,4 mm

  • Kapazität: 101 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -20 ºC bis +80 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe RF174-Graph

Vorschaubild RF174-Serie

RF316 – 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 316 Kabel

Eigenschaften
  • 24 AWG, RG 316 Kabel

  • RF316 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC, N-Typ, BNC und SMB. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Einzel- oder doppelendig

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Impedanz: 50 Ω

  • VSWR: Siehe RF316-Graph

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Steckverlust: Siehe RF316-Graph

Vorschaubild RF316-Serie

RS316 – 50 Ohm HF-Kabelkonfektion, doppelt abgeschirmtes RG-316-Kabel

Eigenschaften
  • Doppelt abgeschirmtes 24 AWG, RG-Kabel

  • RS316 Ende 2 Optionen: SMA, MCX, MMCX, TNC und BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Einzel- oder doppelendig

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 12,8 mm

  • Kapazität: 95,8 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -50 ºC bis +165 ºC

  • Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

Vorschaubild RS316-Serie

RF058 – 50 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 58 Kabel

Eigenschaften
Vorschaubild RF058-Serie

RF179 – 75 Ohm HF Kabelkonfektion, RG 179 Kabel

Eigenschaften
Vorschaubild RF179-Serie

RFB8T - 75 Ohm RF-Kabelkonfektion, 1855A-Kabel

Eigenschaften
  • 23 AWG, Belden 1855 A-Kabel

  • RFB8T Ende 2 Optionen: DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 38,1 mm

  • Kapazität: 55,7 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC

  • Frequenzbereich: max. 3,5 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

Vorschaubild RFB8T-Serie

RFC8T – 12G-SDI 75 Ohm Kabelkonfektion, 4855R Kabel

Eigenschaften
  • 23 AWG, Mini RG 59, Belden 4855R Kabel

  • RFC8T Ende 2 Optionen: DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 41 mm

  • Betriebstemperatur: -30 ºC bis +75 ºC

  • Frequenzbereich: DC bis 12 GHz

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 82 %

  • Kapazität: 53,5 pF/Meter

  • Zeitverzögerung: 4,07 ns/Meter

  • Steckverlust: Siehe RFC8T-Graph

  • Rückflussdämpfung: DC bis 1,485 GHz = -20 dB; 1,485 GHz bis 9 GHz = -15 dB; 9 GHz bis 12 GHz = -5 dB (typisch)

  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC8T-Graph

Produktabbildung für RFC8T-

RFB6T - 75 Ohm RF-Kabelkonfektion, 1694A-Kabel

Eigenschaften
Vorschaubild RFB6T-Serie

RFC6T – 12G-SDI 75 Ohm Kabelkonfektion, 4694R Kabel

Eigenschaften
  • 18 AWG, RG 6, Belden 4694R Kabel

  • RFC6T Ende 2 Optionen: BNC, DIN 1.0/2.3 und hochdicht BNC. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Optimiert für 12G-SDI Broadcast-Videolösungen

  • Impedanz: 75 Ω

  • Biegeradius: mind. 70 mm

  • Kapazität: 52,2 pF/Meter

  • Frequenzbereich: max. 12 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 85 %

  • Zeitverzögerung: 3,94 ns/Meter

  • Steckverlust: Siehe RFC6T-Graph

  • Strombelastbarkeit: Siehe RFC6T-Graph

  • Betriebstemperatur: -55 ºC bis +85 ºC

Produktabbildung für RFC6T-

RFA6T - 75 Ohm RF-Kabelkonfektion, RG 6 Kabel

Eigenschaften
Vorschaubild RFA6T-Serie

C28S - Runde abgeschirmte RF-Twisted-Pair-Twinax-Kabelkonfektion

Eigenschaften
  • 100-Ohm-Signalführung mit differenziellen Paaren

  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel

  • Anschlussoptionen mit geradem oder abgewinkeltem Stecker und Einbaubuchse erhältlich

  • Unterschiedliche Kabellängen

C28S-Serie Vorschaubild

RF047 – 50 Ohm 0.047" Durchmesser flexible HF-Kabelkonfektion

Eigenschaften
Vorschaubild RF047-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Kabelkonfektionen