MH113-01BJ2-SING-0150 HF-Mikro-Hochfrequenzkabelkonfektion, Koaxialkabel mit 1.13-mm-Durchmesser
Eigenschaften
31 AWG-Kabel mit 1.13 mm (0.045") Durchmesser
MH113 und 2 Anschlussoptionen: Stecker vom Typ MHF1 und SMA. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL-Typ
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe MH113-Graph
Biegeradius: mind. 6,8 mm
Kapazität: 95 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe MH113-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MH113-01BJ2-SING-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
