MH113-MH1RP-01BJ1-0147 - HF-Mikro-Hochfrequenzkabelkonfektion, Koaxialkabel mit 1.13-mm-Durchmesser
Eigenschaften
31 AWG-Kabel mit 1.13 mm (0.045") Durchmesser
MH113 und 2 Anschlussoptionen: Stecker vom Typ MHF1 und SMA. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
U.FL-Typ
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe MH113-Graph
Biegeradius: mind. 6,8 mm
Kapazität: 95 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +90 ºC
Frequenzbereich: max. 6 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe MH113-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MH113-MH1RP-01BJ1-0300 | 555 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0050 | 404 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0120 | 394 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0075 | 287 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0200 | 36 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0450 | 16 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0385 | 10 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0080 | 9 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0170 | 7 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0060 | 5 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0500 | 5 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0090 | 3 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0152 | 2 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-9999 | 1 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0230 | 1 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0400 | 1 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| MH113-MH1RP-01BJ1-0130 | 1 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |