MLE-111-01-G-DV-A-P-TR - 1.00 mm Tiger Beam™ Buchsenleiste mit Einfingerkontakt
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem
Ideale Durchsteckapplikationen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.246 | $4.742 | $4.407 | $4.196 | $3.100 | $2.735 | $2.003 | $1.272 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE-111-01-G-DV-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 52 | Verpackung | Nein |
| MLE-111-01-G-DV-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MLE-111-01-G-DV-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1175 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1175 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |