MLE-140-01-G-DV-A-P - 1mm SMT Micro Board-to-Board Receptacle, 80 Pin, 10µin Gold/Flash, Vertical, A Pin, PnP Pad
Eigenschaften
Bis zu 100 Positionen erhältlich
Mit kostensparender Gold-Kontaktbeschichtung erhältlich
Kosteneffektives Tiger Beam™-Kontaktsystem
Ideale Durchsteckapplikationen
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.946 | $14.149 | $13.618 | $13.285 | $9.648 | $8.435 | $6.009 | $3.584 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MLE-140-01-G-DV-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MLE-140-01-G-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 1000 | Verpackung | Nein |
| MLE-140-01-G-DV-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 14 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (14 Teile pro Packung) |