MMCX-J-P-HF-SW-EM1 - Micro-Mini RF-Stecker, Kabelkomponente
Eigenschaften
Durchfallende Kantenmontage
Leistung bis zu 6 GHz
Auf linker oder rechter Seite an Leiterplatte gelötet
Schaltet von interner auf externe Antenne um, wenn ein Kabel gesteckt wird
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 87 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.843 | $20.013 | $19.205 | $17.861 | $16.076 | $13.986 | $11.886 | $10.490 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCX-J-P-HF-SW-EM1-TR | 50 | Band und Rolle | 1 | 1000 | Verpackung | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (300 Teile pro Packung) |