Leistung bis zu 6 GHz
Einfache Schnappverbindung
50 Ohm: Kabelabschlüsse RG 174, RG 316 oder RG 178
50 Ohm: Buchsen und Stecker für Umgebungen mit hohen Vibrationen
50 Ohm: Buchse mit umschaltbarer interner/externer Antenne
50 Ohm: Nichtmagnetische Optionen für Anwendungen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
75 Ohm: RG 179 Kabel verfügbar
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Mikro-Minianschlüsse mit Schnappverbindung
Eigenschaften
Downloads und Ressourcen
Literatur
Technische Dokumentationen
Produkte
MMCX-TH – 50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Starke Vibration für raue Einsatzbedingungen ebenfalls erhältlich (siehe MMCXV-TH-Serie)
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale oder abgewinkelte Ausführungen
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX-SM – 50 Ohm MMCX Buchse oder Stecker, Oberflächenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale Buchse / vertikaler Stecker oder abgewinkelte Buchse
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX-MT – 50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, kombinierte Technologien
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale Buchse oder Stecker
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX-EM – 50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kantenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale Buchse oder Stecker
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX-SW – 50 Ohm MMCX Schaltbare Buchse
Eigenschaften
Durchfallende Kantenmontage
Leistung bis zu 6 GHz
Auf linker oder rechter Seite an Leiterplatte gelötet
Schaltet von interner auf externe Antenne um, wenn ein Kabel gesteckt wird
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCXV-TH – 50 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker für starke Vibration, bedrahtet
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
MMCX für starke Vibration und raue Einsatzbedingungen
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikaler und abgewinkelter Durchgangsbohrungs-Anschluss
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCXV-EM – 50 Ohm MMCX-Buchse für starke Vibration, Kantenmontage
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
MMCX für starke Vibration und raue Einsatzbedingungen
Leistung: bis 6 GHz
Vertikaler Kantenmontage-Anschluss
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX-CA – 50 Ohm MMCX-Stecker, Kabelanschluss
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Vertikaler oder abgewinkelter Stecker an RG 174, RG 316 oder RG 178 Kabeln erhältlich
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX Kabel-Steckverbinder
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
MMCXV-CA – 50 Ohm MMCX-Stecker oder Buchse für starke Vibration, Kabelanschluss
Eigenschaften
50-Ohm-Impedanz
Vertikaler oder abgewinkelter Stecker an RG 316-Kabel erhältlich
Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar
MMCX Kabel-Steckverbinder für starke Vibration
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
MMCX7-TH – 75 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale Ausrichtung
MMCX7-CA – 75 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, Kabel-Steckverbinder
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
MMCX Kabel-Steckverbinder
Gerade Buchse oder Stecker verfügbar auf RG 179-Kabel
Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.
Vertrieb kontaktieren
Mehr RF-Steckverbinder
- 1.00 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.35 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 1.85 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.40 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 2.92 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- 3.50 mm Präzisions-RF, 50 Ohm
- SSMA Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMA 50 Ohm
- SMPM Präzisions-RF, 50 Ohm
- SMPM-Präzisions-RF-Gewinde, 50 Ohm
- SMP3 Präzisions-HF-Steckverbinder, 50 Ohm
- SMP Präzisions-RF, 50 Ohm
- TNCA Präzisions-RF, 50 Ohm
- Präzisions-RF Typ N, 50 Ohm
- BNC 75 und 50 Ohm
- DIN 1.0/2.3 75 Ohm
- HD-BNC 75 Ohm
- MCX 50 und 75 Ohm
- MMCX 50 und 75 Ohm
- SMB 50 und 75 Ohm
- TNC 50 Ohm
- Serieninterne Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Zwischenserien-Adapter, Präzisions-RF, 50 Ohm
- Magnum RF®
- Flexibler Wellenguide
- Mikroskalige Gruppen
- Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem
- IsoRate®
- Robuste, blindsteckbare modulare Lösungen bis 110 GHz