MMCX7-J-P-GF-RA-TH1 - 75 Ohm MMCX-Buchse oder -Stecker, bedrahtet
Eigenschaften
75-Ohm-Impedanz
Leistung bis zu 6 GHz
Vertikale Ausrichtung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 90 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.716 | $8.764 | $7.800 | $6.371 | $5.692 | $5.477 | $5.025 | $4.572 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMCX7-J-P-HF-RA-TH1 | 160 | Tray | 1 | 100 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (100 Teile pro Packung) |