MMS-102-02-LTL-DV-M Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Die MMS ist eine Buchsenleiste für Durchsteckanschlüsse. Dieser in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältliche Steckverbinder im 2.00 mm (.0787") Raster nutzt das Samtec Tiger Claw™ Zwei-Wege-Kontaktsystem, um Strom bis zu 3.9 Ampere pro Kontakt zu liefern.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Leistung bis zu 8 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.800 | $2.284 | $1.939 | $1.723 | $1.386 | $1.274 | $1.051 | $0.827 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-102-02-LM-DV-M | 154 | Schlauch | 1 | 132 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |