MMS - Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

Die MMS ist eine Buchsenleiste für Durchsteckanschlüsse. Dieser in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältliche Steckverbinder im  2.00 mm (.0787") Raster nutzt das Samtec Tiger Claw™ Zwei-Wege-Kontaktsystem, um Strom bis zu 3.9 Ampere pro Kontakt zu liefern.

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild TW-SM-Serie
TW-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

Serien-Abbildung für TW-TH
TW-TH

Flexible Board-Stapelkopfleiste, 2,00" Raster

Vorschaubild LTMM-Serie
LTMM

2.00 mm ummanteltes Terminal

Serien-Abbildung für MMT-
MMT

2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage

Vorschaubild MTMM-Serie
MTMM

Stiftleisten mit variabler Pfostenhöhe, 2.00 mm Raster

TMM-Serie Vorschaubild
TMM

Tiger Eye™ Stiftleisten mit niedrigem Profil, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TMMH-Serie
TMMH

Stiftleisten mit niedrigem Profil und Endkappe, 2.00 mm Raster

Vorschaubild TCMD-Serie
TCMD

2.00 mm IDC Flachband-Kabelkonfektion, Stiftleiste

Vorschaubild ZLTMM-Serie
ZLTMM

2.00 mm ummantelte Stiftleiste mit variabler Bauteilhöhe

Vorschaubild TSH-Serie
TSH

2.00 mm ummanteltes Terminal

Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SH 2.00 mm (0.0787") 2 Oberflächenmontage Koplanar
MMT-102-01-F-SH MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 2 Oberflächenmontage Abgewinkelt
TMM-102-01-F-S-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 7.21 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-210-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 9.91 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-215-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.03 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-220-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.16 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-225-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.29 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-02-F-S-230-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.41 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-235-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.54 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-240-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.67 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-245-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.80 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-250-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 10.92 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-255-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.05 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-260-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.18 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-265-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.30 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-270-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.43 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-275-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.56 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-280-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.68 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-285-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.81 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
TW-02-09-F-S-290-SM MMS-102-02-F-SV 2.00 mm (0.0787") 11.94 2 Oberflächenmontage Vertikale Steckrichtung 8 Gbit/s NRZ
Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Anerkennungen
Dieses Produkt entspricht dem UL-Dokument Nummer E111594
RoHS-konform

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.