MMS-115-02-F-DV-A-P - Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster
Die MMS ist eine Buchsenleiste für Durchsteckanschlüsse. Dieser in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältliche Steckverbinder im 2.00 mm (.0787") Raster nutzt das Samtec Tiger Claw™ Zwei-Wege-Kontaktsystem, um Strom bis zu 3.9 Ampere pro Kontakt zu liefern.
Eigenschaften
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
Leistung bis zu 8 Gbit/s
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.711 | $5.163 | $4.797 | $4.569 | $3.699 | $3.408 | $2.827 | $2.246 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMS-115-02-F-DV-A-P-FR | 0 | Band und Rolle | 350 | 350 | Verpackung | Nein |
| MMS-115-02-F-DV-A-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| MMS-115-02-L-DV-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMS-115-02-LM-DV-A-P | 0 | Schlauch | 1 | 19 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMS-115-02-F-DV-A-K | 0 | Schlauch | 1 | 19 | PickAndPlacePad | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |