MMS-132-02-F-DV Klassische Buchsenleisten, 2.00 mm (.0787") Raster

Die MMS ist eine Buchsenleiste für Durchsteckanschlüsse. Dieser in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältliche Steckverbinder im  2.00 mm (.0787") Raster nutzt das Samtec Tiger Claw™ Zwei-Wege-Kontaktsystem, um Strom bis zu 3.9 Ampere pro Kontakt zu liefern.

Eigenschaften

  • Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten

  • Kontaktsystem: Tiger Claw™

  • Ausrichtung: vertikal, horizontal

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Passende Produkte anzeigen:​​​​​​​
Passende Produkte
OEM-Preise
Stufen 1 10 25 50 100 500 1000 2000
Preis $10.074 $9.310 $8.801 $8.484 $6.679 $6.077 $4.874 $3.671
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Steckteile
tw-32-07-f-d-530-sm
TW-32-07-F-D-530-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-07-f-d-525-sm
TW-32-07-F-D-525-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-380-sm
TW-32-03-F-D-380-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-375-sm
TW-32-03-F-D-375-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-370-sm
TW-32-03-F-D-370-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-365-sm
TW-32-03-F-D-365-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-360-sm
TW-32-03-F-D-360-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-355-sm
TW-32-03-F-D-355-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-350-sm
TW-32-03-F-D-350-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-325-sm
TW-32-03-F-D-325-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-03-f-d-320-sm
TW-32-03-F-D-320-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-02-f-d-230-sm
TW-32-02-F-D-230-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-02-f-d-225-sm
TW-32-02-F-D-225-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-02-f-d-220-sm
TW-32-02-F-D-220-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-02-f-d-215-sm
TW-32-02-F-D-215-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
tw-32-02-f-d-210-sm
TW-32-02-F-D-210-SM

Flexible Board-Stapelkopfleiste zur Oberflächenmontage, 2.00 mm Raster

In den Einkaufswagen
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.