MMT-102-01-L-MT - 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.230 | $1.018 | $0.848 | $0.710 | $0.636 | $0.551 | $0.445 | $0.350 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-102-01-L-MT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-102-01-H-MT | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-T-MT | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-F-MT | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-S-MT | 0 | Band und Rolle | 1 | 325 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (325 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |