MMT-102-01-SM-MT-FR 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 350 | 700 | 1050 | 2100 | 5250 | 10150 |
| Preis | $1.512 | $1.322 | $1.198 | $1.042 | $0.862 | $0.706 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-102-01-SM-MT | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-102-01-SM-MT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 350 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
