MMT-102-01-TM-SH-P-FR - 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 900 | 1800 | 2700 | 5400 | 10800 |
| Preis | $0.494 | $0.464 | $0.433 | $0.391 | $0.371 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-102-01-TM-SH-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-102-01-TM-SH-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 900 | Verpackung | Nein |
| MMT-102-01-F-SH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-T-SH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-SM-SH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-102-01-H-SH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |