MMT-103-02-S-DH-P-FR - 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 5200 | 9600 |
| Preis | $2.520 | $2.206 | $2.106 | $1.893 | $1.624 | $1.389 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-103-02-S-DH-P | 0 | Schlauch | 1 | 73 | Verpackung | Nein |
| MMT-103-02-S-DH-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Verpackung | Nein |
| MMT-103-02-T-DH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-103-02-F-DH-P-FR | 0 | Band und Rolle | 400 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |