MMT-106-01-L-MT-P-FR - 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 275 | 550 | 1100 | 2200 | 5225 | 9900 |
| Preis | $2.427 | $2.131 | $1.950 | $1.707 | $1.431 | $1.208 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-106-01-L-MT-P | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-106-01-L-MT-P-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| MMT-106-01-S-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-T-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-TM-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-F-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-H-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-LM-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-FM-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-106-01-SM-MT-P-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (275 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |