MMT-110-02-F-SH-A - 2mm/.079in Surface Mount Pin Header, 10 Pin, 1 Row, Horizontal, Gold Flash/Tin, .175in Post, A Pin
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.371 | $2.070 | $1.810 | $1.581 | $1.456 | $1.279 | $1.082 | $0.915 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-110-02-F-SH-A-FR | 0 | Band und Rolle | 900 | 900 | Verpackung | Nein |
| MMT-110-02-F-SH-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 900 | Verpackung | Nein |
| MMT-110-02-L-SH-A | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-110-02-S-SH-A | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-110-02-T-SH-A | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-110-02-LM-SH-A | 0 | Schlauch | 1 | 29 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (29 Teile pro Packung) |