MMT-125-02-H-DH-A - 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $20.592 | $18.420 | $16.404 | $14.784 | $13.815 | $12.211 | $10.174 | $8.290 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-125-02-H-DH-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-125-02-TM-DH-A | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-125-02-T-DH-A | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-125-02-L-DH-A | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-125-02-S-DH-A | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-125-02-F-DH-A | 0 | Schlauch | 1 | 11 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (11 Teile pro Packung) |