MTLW-102-07-F-S-191 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.383 | $0.297 | $0.240 | $0.205 | $0.154 | $0.137 | $0.104 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-07-F-S-280 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-230 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-246 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-050 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-250 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-265 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-213 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-197 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-000 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-226 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-102-07-F-S-095 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |