MTLW-102-07-G-D-240 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2583 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $0.997 | $0.773 | $0.627 | $0.526 | $0.419 | $0.380 | $0.290 | $0.197 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-07-G-D-280 | 3623 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-276 | 3623 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-220 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-300 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-303 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-135 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-236 | 2583 | Lagen | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-080 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-185 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-230 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-225 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-250 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-195 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-D-200 | 2583 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-L-D-240 | 1251 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |