MTLW-102-07-G-S-255 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 2906 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.582 | $0.452 | $0.365 | $0.311 | $0.234 | $0.208 | $0.157 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-102-07-G-S-280 | 4098 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-245 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-157 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-216 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-160 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-195 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-200 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-260 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-225 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-165 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-170 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-075 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-238 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-240 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-105 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-110 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-235 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-236 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-120 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-102-07-G-S-125 | 2906 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |